商品詳細
速度制御弁・絞り弁
食品製造工程向け商品FPシリーズ スピードコントローララインタイプ・ワンタッチ継手付
- 形番
- SCL2-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
アクチュエータの遠隔・集中制御に便利なインライン形スピードコントローラです。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
- 業種
![](../../src/product_img/product_img_2229_8oi3_large.jpg)
【取付姿勢が自在】
取付部が360°回転するため、底面、側面、パネルマウント等、取付・設置方式が自在に選択可能。
取付用ブラケットが不要。
![](../../src/features_img/features_img_1939_qmL0_fg.jpg)
【バリエーション豊富】
エアファイバ仕様および大口径タイプが追加され、適用チューブサイズがΦ1.8~Φ12と拡がり、一挙にバリエーション充実。
【小形ながら大流量】
小形ながら最大流量が大きく、シリンダサイズ、速度制御の選択範囲が充実。
【微速タイプ選択可能】
低・微速域の速度制御や小口径シリンダの速度制御がとても容易。
形番 | 名称 | 適用チューブ外径 | 備考 |
---|---|---|---|
SCL2-04-FP1 | スピードコントローララインタイプ・ワンタッチ継手付(食品製造工程向け商品) | Φ1.8, Φ4 | |
SCL2-06-FP1 | スピードコントローララインタイプ・ワンタッチ継手付(食品製造工程向け商品) | Φ6 | |
SCL2-08-FP1 | スピードコントローララインタイプ・ワンタッチ継手付(食品製造工程向け商品) | Φ6, Φ8 | |
SCL2-10-FP1 | スピードコントローララインタイプ・ワンタッチ継手付(食品製造工程向け商品) | Φ8, Φ10, Φ12 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示