商品詳細
真空ポンプシステム
真空切換ユニット(11mm幅)
- 形番
- VSZPM
小形・軽量で真空破壊時間を大幅に短縮する真空切換ユニットです。
省配線を可能にするマニホールド真空切換ユニットです。
バルブ消費電力0.55W、自己保持タイプも選択可能で省エネに対応します。
【真空弁有効断面積】4.5(㎟)
- 業種
- 治具関連

【省配線】
マニホールド時の供給バルブ、破壊バルブ配線を一括集中。
フラットケーブル、Dサブコネクタ仕様をご用意。
【省エネ】
バルブの消費電力0.55W。
長時間に渡って真空保持をする場合、連続通電を不要にする自己保持タイプを使用することで省電力を実現。
【豊富な真空用圧力スイッチバリエーション】
豊富な真空用圧力スイッチバリエーションにより、幅広い用途に対応。
| 形番 | 名称 | 使用圧力(MPa) | 真空弁有効断面積(㎟) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| VSZPM | マニホールド | 0.3~0.7 | 4.5 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示