商品詳細
速度制御弁・絞り弁
食品製造工程向け商品FPシリーズ スピードコントローラエルボタイプワンタッチ継手付
- 形番
- SC3W-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
エルボタイプの速度制御弁でワンタッチ継手付です。配管ネジ部にはシール剤をコーティングしています。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
- 業種
【配管方向自由自在】
低速タイプをオプション化し、微速シリンダなど流量が少なく、微調整が必要な機器の制御に最適。
樹脂部には難燃材料(UL94規格V-0相当)を採用。
形番 | 名称 | 接続口径(R) | 適用チューブ外径 | 備考 |
---|---|---|---|---|
SC3W-M5-FP1 | スピードコントローラエルボタイプワンタッチ継手付(食品製造工程向け商品) | M5 | Φ4, Φ6 | |
SC3W-6-FP1 | スピードコントローラエルボタイプワンタッチ継手付(食品製造工程向け商品) | 1/8 | Φ4, Φ6, Φ8 | |
SC3W-8-FP1 | スピードコントローラエルボタイプワンタッチ継手付(食品製造工程向け商品) | 1/4 | Φ6, Φ8, Φ10 | |
SC3W-10-FP1 | スピードコントローラエルボタイプワンタッチ継手付(食品製造工程向け商品) | 3/8 | Φ6, Φ8, Φ10, Φ12 | |
SC3W-15 -FP1 | スピードコントローラエルボタイプワンタッチ継手付(食品製造工程向け商品) | 1/2 | Φ10, Φ12 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示