商品詳細

速度制御弁・絞り弁

食品製造工程向け商品FPシリーズ スピードコントローラエルボタイプワンタッチ継手付

形番
SC3W-FP1

食品製造工程用 FP※シリーズ

エルボタイプの速度制御弁でワンタッチ継手付です。配管ネジ部にはシール剤をコーティングしています。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。

業種
  • 商品特徴
  • バリエーション

【配管方向自由自在】
低速タイプをオプション化し、微速シリンダなど流量が少なく、微調整が必要な機器の制御に最適。
樹脂部には難燃材料(UL94規格V-0相当)を採用。

形番 名称 接続口径(R)適用チューブ外径 備考
SC3W-M5-FP1スピードコントローラエルボタイプワンタッチ継手付(食品製造工程向け商品)M5Φ4, Φ6
SC3W-6-FP1スピードコントローラエルボタイプワンタッチ継手付(食品製造工程向け商品)1/8Φ4, Φ6, Φ8
SC3W-8-FP1スピードコントローラエルボタイプワンタッチ継手付(食品製造工程向け商品)1/4Φ6, Φ8, Φ10
SC3W-10-FP1スピードコントローラエルボタイプワンタッチ継手付(食品製造工程向け商品)3/8Φ6, Φ8, Φ10, Φ12
SC3W-15 -FP1スピードコントローラエルボタイプワンタッチ継手付(食品製造工程向け商品)1/2Φ10, Φ12

商品一覧へ戻る