商品詳細

速度制御弁・絞り弁

食品製造工程向け商品FPシリーズ ダイヤル付スピードコントローラ

形番
DSC-FP1

食品製造工程用 FP※シリーズ

2016年度グッドデザイン賞を、2018年にはIF Design Awardを受賞しました。流量の目盛管理ができ、シリンダ速度の定量化が可能になります。リニアな流量特性を有する回転ニードルを採用しています。またニードルの固定はプッシュロック方式を採用し、正面裏面からダイヤル表示の視認が可能で誰でも簡単に調整ができます。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。

業種
  • 商品特徴
  • バリエーション

【業界最小サイズ】(コンパクトタイプ)
従来の標準タイプ(R1/8~R1/2)に、M5に対応したコンパクトタイプを新しく追加。
シリンダの接地面に干渉せずに、シリンダへ据え付け可能。

【より細やかな定量化を実現】(コンパクトタイプ)
0.5刻みのダイヤル表示で、より細かな定量化が可能です。つまみを回す際の「カチッ」というフィードバックを指先に感じ、目視ができない場所でもメモリあわせが簡単。

【リニアな流量特性】
ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現。流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更可能。

【かんたん調整作業】
ニードルの固定はプッシュロック方式を採用。
ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現。
カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易。

形番 名称 接続口径(R)適用チューブ外径 備考
DSC-C-※-FP1コンパクトタイプ(食品製造工程向け商品)M5, R1/8φ3.2, φ4, φ6, φ8
DSC-※-FP1標準タイプ(食品製造工程向け商品)R1/8, R1/4, R3/8, R1/2φ4, φ6, φ8, φ10, φ12

商品一覧へ戻る