商品詳細

電空レギュレータ

食品製造工程向け商品FPシリーズ デジタル電空レギュレータ

形番
EVD-FP1

食品製造工程用 FP※シリーズ

圧力表示やエラー表示機能・ダイレクトメモリ機能など使い易い機能が充実した、小形・高機能な電空レギュレータです。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。

業種
  • 商品特徴
  • バリエーション

【デジタル表示器付】
制御状態が一目でわかるデジタル表示器搭載。

【モジュール接続】
フィルタ・レギュレータとモジュール接続可能。

【高精度・高応答】
リニアリティ:±0.3%F.S.
ヒステリシス:0.5%F.S.
応答性:0.2sec

【プリセット入力機能】
本体に8chまでの圧力を記憶させ、外部信号で切換可能。

【ダイレクトメモリ機能】
外部からの入力信号不要。
製品の操作キーで2次側圧力を自由に調整可能。

形番 名称 最大流量(L/min)圧力レンジ(kPa) 備考
EVD-1000~400ℓ/min(食品製造工程向け商品)60~4000~900
EVD-3000~1500ℓ/min(食品製造工程向け商品)700~15000~900

商品一覧へ戻る