商品詳細
エアドライヤ
食品製造工程向け商品FPシリーズ 高分子膜式エアドライヤ
- 形番
- SD-W-FP1・SU-W-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
高分子膜を使用したハイテクドライヤ。フロン不使用・電源不要・乾燥剤並の低露点を実現しました。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
- 業種

【ノンフロン・ノン電力】
オゾン層を破壊しないノンフロン。
電気を一切使用しないノン電力。
【省スペース、簡単設置】
小形、軽量化が図れ、設置への内蔵が容易。
| 形番 | 名称 | 備考 |
|---|---|---|
| SD※00E-W-FP1 | 小形低パージタイプ(パージ率10%)(食品製造工程向け商品) | |
| SU※00E-W-FP1 | ユニット・小形低パージタイプ(パージ率10%)(食品製造工程向け商品) | |
| SD※00D-W-FP1 | 小形汎用タイプ(パージ率20%)(食品製造工程向け商品) | |
| SU※00D-W-FP1 | ユニット・小形汎用タイプ(パージ率20%)(食品製造工程向け商品) | |
| SD※000-W-FP1 | 低露点タイプ(食品製造工程向け商品) | |
| SU※000-W-FP1 | ユニット・低露点タイプ(食品製造工程向け商品) |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示