商品詳細

圧力スイッチ

食品製造工程向け商品FPシリーズ 機械式小形圧力スイッチ

形番
P※100-W-FP1

食品製造工程用 FP※シリーズ

0.1~0.6MPaの圧力設定が可能です。
セレックスFRLとのモジュール接続にも対応しています。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。

業種
  • 商品特徴
  • バリエーション

【リードスイッチ式有接点 機械式小形圧力スイッチ】
0.1~0.6MPaの圧力設定が可能。
セレックスFRLとのモジュール接続にも対応。

形番 名称 接続口径(Rc)設定圧力(MPa) 備考
P1100-W-FP1機械式小形圧力スイッチ(食品製造工程向け商品)1/8, 1/40.1~0.6
P4100-W-FP1機械式小形圧力スイッチ(食品製造工程向け商品)1/4, 3/8, 1/20.1~0.6
P8100-W-FP1機械式小形圧力スイッチ(食品製造工程向け商品)3/4, 10.1~0.6

商品一覧へ戻る