商品詳細

フィルタ

食品製造工程向け商品FPシリーズ 中形メインラインステンレスフィルタ(オイルフリー用)

形番
AF4000-FP1

食品製造工程用 FP※シリーズ

クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。
簡単エレメント交換・交換時期を時間で管理できます。
【適用コンプレッサ】22kW~95kW
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。

業種
  • 商品特徴
  • バリエーション

【差圧計取付口装備】
フィルタ上部に差圧計(オプション)の取出口を装備。

【エレメント交換が容易】
ハウジングの締め付けにバンド方式採用。
工具不要。

【エレメントの交換を時間で管理】
交換時期を時間で管理(1年)し、交換時にはランプが点滅。

【ハウジングの落下防止機構】
エレメント交換などのメンテナンス時にハウジングが落下しない機構設置。

形番 名称 ろ過度(μm)用途 備考
AF4000P-FP1メインラインフィルタ(食品製造工程向け商品)5プレフィルタ
AF4000S-FP1マイクロエレッサ(食品製造工程向け商品)1油分除去フィルタ
AF4000M-FP1マイクロエレッサ(食品製造工程向け商品)0.01高性能油分除去フィルタ
AF4000X-FP1マイクロエレッサ(食品製造工程向け商品)臭気除去フィルタ

商品一覧へ戻る