商品詳細
フィルタ
食品製造工程向け商品FPシリーズ 高性能オイルミストフィルタ
- 形番
- MX※000-W-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
二次側油分濃度0.001mg/㎥で、光学式位置決め装置やレーザー加工機等の光学装置に最適です。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
- 業種

【高性能,油分除去能力10倍】
高油分除去率マントルの採用により、二次側油分濃度0.001㎎/㎥以下を実現。
10倍(オイルミストフィルタMシリーズ対比)の油分除去能力を備えた高性能オイルミストフィルタ。

【マントル構造】
フォーム層:油分を効率よく捕集し、二次側への流出を防止。
ブレフィルタ支持層:固形粒子を除去し、マントル(エレメント)の長寿命化に貢献。
ステンレス製支持筒:外部からの衝撃や高い差圧力に対しても安心。
ポロシリケートマイクロファイバー:油分を迅速に分離し、圧力損失を防止。

【さらに広がる高清浄化オイルレスエアの活躍分野】
レーザー加工機、光学式位置決め装置、食品・薬品製造ラインなど、高清浄化オイルレスエアを必要とする様々な用途に最適。

【二次側油分濃度0.001mg/㎥以下】
高油分除去率マントルの採用により、二次側油分濃度0.001mg/㎥以下(21℃時)まで油分除去可能。
| 形番 | 名称 | 接続口径(Rc,NPT,G) | ろ過度(μm) | 二次側油分濃度(mg/㎥) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| MX※000-W-FP1 | 高性能オイルミストフィルタ(食品製造工程向け商品) | 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 0.01 | 0.001以下 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示