商品詳細
フィルタ
食品製造工程向け商品FPシリーズ オイルミストフィルタ
- 形番
- M※000-W-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
空気圧ラインの油分やオイルミストを効果的に除去します。
オプションとして、エレメントの交換タイミングをお知らせする差圧スイッチも選択可能です。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
- 業種
【油分を効率的に除去】
計測・計装等、油を嫌う回路に最適。
接続口径:Rc1/8~1
【差圧スイッチ付】
空気清浄度の低下や2次側機器の故障・寿命低下の原因となるエレメントの老朽化をお知らせ。
交換時期をスイッチとインジケータのダブルチェック。
【エレメント交換タイミングをお知らせ】
差圧スイッチ付オプションにより、段階的(交換推奨・交換必須時期)にお知らせすることで計画的にエレメントの交換ができます。
形番 | 名称 | 接続口径(Rc,NPT,G) | 備考 |
---|---|---|---|
M1000-W-FP1 | オイルミストフィルタ(食品製造工程向け商品) | 1/8, 1/4 | |
M2000-W-FP1 | オイルミストフィルタ(食品製造工程向け商品) | 1/4, 3/8 | |
M3000-W-FP1 | オイルミストフィルタ(食品製造工程向け商品) | 1/4, 3/8 | |
M4000-W-FP1 | オイルミストフィルタ(食品製造工程向け商品) | 3/8, 1/2 | |
M6000-W-FP1 | オイルミストフィルタ(食品製造工程向け商品) | 3/4, 1 | |
M8000-W-FP1 | オイルミストフィルタ(食品製造工程向け商品) | 3/4, 1 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示