商品詳細

F.R.Lコンビネーション

食品製造工程向け商品FPシリーズ コンビネーション

形番
C※0※0-W-FP1

食品製造工程用 FP※シリーズ

フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計です。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。

業種
  • 商品特徴
  • バリエーション

【F.R.Lコンビネーション】
主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易。

【コンパクト,モジュール化】
F.R.L各機器の主要寸法(横幅・奥行き)をコンパクトに統一したモジュール設計。
組付時の寸法が、単純計算で正確に計算可能。

【長寿命エレメント】
エレメントには、表面が粗く、内部に行く程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用。
目づまりを大幅に解消し、エレメント寿命が大幅UP。

形番 名称 接続口径(Rc,NPT,G)ろ過度(μm)設定圧力(MPa) 備考
C※020-W-FP1フィルタ、レギュレータ一体形(食品製造工程向け商品)1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 150.05~0.85
C※030-W-FP1フィルタ、オイルミストフィルタ、レギュレータ一体形(食品製造工程向け商品)1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 150.05~0.85
C※060-W-FP1フィルタ、オイルミストフィルタ一体形(食品製造工程向け商品)1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 15-

商品一覧へ戻る