商品詳細

パイロット式3ポート弁

食品製造工程向け商品FPシリーズ パイロット式電磁弁

形番
NAP-FP1

食品製造工程用 FP※シリーズ

シール力のあるポペット構造を採用した大流量3方弁です。正圧および負圧(真空)の共用可能な外部パイロット方式の電磁弁です。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。

業種
  • 商品特徴
  • バリエーション

【外部パイロット方式】
ユニバーサル形。
正負圧共用可能。

【コンパクト・軽量設計大流量】
有効断面積:MAX630㎟。
ポペット構造。

形番 名称 作動方式接続口径 備考
NAP11-FP1エアオペレイト式(食品製造工程向け商品)ユニバーサル形Rc3/8~2

商品一覧へ戻る