商品詳細

パイロット式3・4・5ポート電磁弁 

食品製造工程向け商品FPシリーズ プラグインブロックマニホールド

形番
W4GB2-FP1・MW4GA/B/Z2-FP1

2027/2/26販売終了

食品製造工程用 FP※シリーズ

【販売終了】
耐環境と対環境性を備え、設置からメンテナンスまで使いやすさと時代が求める性能を高めたプラグインタイプ5ポート弁です。
【適応シリンダ径:Φ20~Φ80】
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。

業種
  • 商品特徴
  • バリエーション

【豊富な通信対応】
CC-Link、DeviceNet、EtherCAT、EtherNetIP、ProfiNET、CC-Link IE Field BASICに対応。

【多彩な機能をラインアップ】
DINレールマウント対応。
手動装置:OFF機能付き、ノンロック式をご用意。
給気スペーサ、排気スペーサをご用意。

【保護構造IP65】
ノンハロゲンリード線を使用。

【高応答・長寿命】
応答性24ms以下。
寿命6000万回以上。

【安全、保護対策】
手動装置保護カバー付。
誤作動防止弁内蔵。(形番指示)
給気ポートにフィルタ内蔵。

形番 名称 配管ポート位置接続口径 備考
W4GB2※0-FP1単体バルブ(食品製造工程向け商品)ベース配管Rc1/42027/2/26
販売終了
MW3/4GA2-R1-FP1個別配線マニホールド(食品製造工程向け商品)ダイレクト配管ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8, Rc1/82027/2/26
販売終了
MW4GB2-R1-FP1個別配線マニホールド(食品製造工程向け商品)ベース横配管ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ82027/2/26
販売終了
MW4GZ2-R1-FP1個別配線マニホールド(食品製造工程向け商品)ベース裏配管ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ82027/2/26
販売終了
MW3/4GA2-T※-FP1省配線マニホールド(食品製造工程向け商品)ダイレクト配管ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8, Rc1/82027/2/26
販売終了
MW4GB2-T※-FP1省配線マニホールド(食品製造工程向け商品)ベース横配管ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ82027/2/26
販売終了
MW4GZ2-T※-FP1省配線マニホールド(食品製造工程向け商品)ベース裏配管ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ82027/2/26
販売終了

商品一覧へ戻る