商品詳細
チャック
食品製造工程向け商品FPシリーズ パワフルチャック
- 形番
- CKL2-FP1・CKLG2-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
薄形、軽量コンパクト、高把持力を実現しました。
食品衛生法適合材を使用したゴムカバー付タイプCKLG2シリーズもご用意しております。
【動作ストローク】5・6・8・10・12・16・20・23mm
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
- 業種

【高把持力・高精度】
ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力・高精度を実現。
 【高剛性】
ガイドが長くなり、剛性UP。 
【開閉確認センサ】
2 ヶ所の無接点スイッチの取付けが可能。センサ取付溝は2 方向(4本)。
| 形番 | 名称 | チューブ内径 | 接続口径 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| CKL2-FP1 | 複動形(食品製造工程向け商品) | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | M5, Rc1/8 | |
| CKLG2-FP1 | 複動形・ゴムカバー付(食品製造工程向け商品) | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | M5, Rc1/8 | 
- 検索条件
- 形番
 - 商品カテゴリ
- すべて
 
 - 特定用途
- すべて
 - 業種
- すべて
 
 - 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示