商品詳細

チャック

食品製造工程向け商品FPシリーズ 三方爪ベアリングチャック

形番
CKG-FP1

食品製造工程用 FP※シリーズ

ベアリング機構の3方爪チャックです。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。

業種
  • 商品特徴
  • バリエーション

【高精度・滑らか動作】
スライド部にクロスローラガイド採用で高精度、滑らか作動を実現。

【耐環境性向上】
ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ、耐環境性が向上。

【開閉確認スイッチ】
2 ヶ所の無接点スイッチの取付が可能。

形番 名称 オプションチューブ内径接続口径 備考
CKG-FP1複動形(食品製造工程向け商品)-Φ16, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50M5
CKG-※-O-FP1単動形(常時開:ノーマルオープン)(食品製造工程向け商品)-Φ16, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50M5
CKG-※-C-FP1単動形(常時閉:ノーマルクローズ)(食品製造工程向け商品)-Φ16, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50M5
CKG-※-G-FP1複動形(食品製造工程向け商品)シリコン系ゴムカバー付Φ16, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50M5

商品一覧へ戻る