商品詳細
支点ハンド
食品製造工程向け商品FPシリーズ フェザーハンド(ミニ支点ハンド)
- 形番
- FH500-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
軽量小形のコンパクトサイズです。
【開閉角度】-5°~20°
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
- 業種

【一体形コンパクトボディ】
シリンダ一体構造を採用して、シンプル化を実現。
【開閉確認スイッチ】
2ヶ所の無接点スイッチの取付が可能。
| 形番 | 名称 | オプション | チューブ内径 | 接続口径 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| FH5※0-D-FP1 | 複動形(食品製造工程向け商品) | - | Φ10, Φ12, Φ16, Φ20 | M3, M5 | |
| FH5※0-O-FP1 | 単動形(常時開:ノーマルオープン)(食品製造工程向け商品) | - | Φ10, Φ12, Φ16, Φ20 | M3, M5 | |
| FH5※0-Z-FP1 | 複動形(食品製造工程向け商品) | スピードコントローラ内蔵 | Φ10, Φ12, Φ16, Φ20 | M3, M5 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示