商品詳細
幅広平行ハンド
食品製造工程向け商品FPシリーズ 小形幅広平行ハンド
- 形番
- HMF-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
全高が低く兼用範囲の広い幅広平行ハンドです。
【動作ストローク】
標準:30・40・50・70・100mm
ロングストローク:60・80・100・120・160・200mm
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
- 業種

【小形・軽量・コンパクト】
全高が低く、限られた空間を有効利用。
ボディはシンプルなコンパクト設計で実現。
【パワフルな把持力】
ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現。
【ロングストローク】
爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要。
【開閉確認スイッチ】
2ヶ所の無接点スイッチの取付が可能。
| 形番 | 名称 | サイズ | チューブ内径 | 接続口径 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| HMF-FP1 | 複動形(食品製造工程向け商品) | - | Φ12×2, Φ16×2, Φ20×2, Φ25×2, Φ32×2, Φ40×2 | M5, Rc1/8 | |
| HMF-※-L1-FP1 | 複動形(食品製造工程向け商品) | ロングストローク1 | Φ16×2, Φ20×2, Φ25×2, Φ32×2, Φ40×2 | M5, Rc1/8 | |
| HMF-※-L2-FP1 | 複動形(食品製造工程向け商品) | ロングストローク2 | Φ16×2, Φ20×2, Φ25×2, Φ32×2, Φ40×2 | M5, Rc1/8 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示