商品詳細
平行ハンド
食品製造工程向け商品FPシリーズ 小形クロスローラ平行ハンド
- 形番
- BHA-FP1・BHG-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
クロスローラガイドで高精度、滑らか作動が可能な平行ハンドです。
【動作ストローク】5・9・11・15mm
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
- 業種

【高精度、滑らか作動】
スライド部にクロスローラガイドを採用。予圧をかけてガタのない、高精度で滑らかな動きを実現
【コンパクトでパワフル把持力】
スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、大きなモーメント荷重に耐える高剛性。
【開閉確認スイッチ】
2ヶ所の無接点スイッチの取付けが可能。
【耐環境性向上】
ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ耐環境性を向上。
| 形番 | 名称 | オプション | チューブ内径 | 接続口径 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| BHA-※-FP1 | 複動形(食品製造工程向け商品) | - | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25 | M3, M5 | |
| BHA-※-O-FP1 | 単動形(常時開:ノーマルオープン)(食品製造工程向け商品) | - | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25 | M3, M5 | |
| BHA-※-C-FP1 | 単動形(常時閉:ノーマルクローズ)(食品製造工程向け商品) | - | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25 | M3, M5 | |
| BHG-※-FP1 | 複動形(食品製造工程向け商品) | ゴムカバー付 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25 | M3, M5 | |
| BHG-※-O-FP1 | 単動形(常時開:ノーマルオープン)(食品製造工程向け商品) | ゴムカバー付 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25 | M3, M5 | |
| BHG-※-C-FP1 | 単動形(常時閉:ノーマルクローズ)(食品製造工程向け商品) | ゴムカバー付 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25 | M3, M5 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示