商品詳細

アクセサリ

食品製造工程向け商品FPシリーズ フリージョイント

形番
FJ-FP1

食品製造工程用 FP※シリーズ

シリンダ取付け時の芯ずれ、平行度不良を解消し、無理のないロッド動作を実現するフリージョイントです。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。

業種
  • 商品特徴
  • バリエーション

芯あわせ、平行度あわせが容易

小形ながら高い引張・圧縮力に対応

防塵カバー付

潤滑剤が充填してあり、給油不要

搖動角度±5°

形番 名称 ねじ径適用シリンダ内径 備考
FJ-0-FP1基本形(食品製造工程向け商品)M3×0.5, M4×0.7, M5×0.8, M6×1.0, M8×1.0, M8×1.25, M10×1.25, M12×1.25, M12×1.5, M14×1.5, M16×1.5, M18×1.5, M22×1.5, M26×1.5, M30×1.5, M36×1.5, M40×1.5, M45×1.5φ6, φ10, φ12, φ16, φ20, φ25, φ30, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125, φ140, φ160, φ180, φ200
FJ-L-FP1フート形(食品製造工程向け商品)M8×1.0, M8×1.25, M10×1.25, M12×1.25, M12×1.5, M14×1.5, M16×1.5, M18×1.5, M22×1.5, M26×1.5, M30×1.5, M36×1.5, M40×1.5, M45×1.5φ20, φ25, φ30, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125, φ140, φ160, φ180, φ200
FJ-F-FP1フランジ形(食品製造工程向け商品)M8×1.0, M8×1.25, M10×1.25, M12×1.25, M12×1.5, M14×1.5, M16×1.5, M18×1.5, M22×1.5, M26×1.5, M30×1.5, M36×1.5, M40×1.5, M45×1.5φ20, φ25, φ30, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125, φ140, φ160, φ180, φ200

商品一覧へ戻る