商品詳細

シリンダスイッチ

食品製造工程向け商品FPシリーズ コネクタ付シリンダスイッチ 【受注生産品】

形番
コネクタ付シリンダスイッチ

食品製造工程用 FP※シリーズ

汎用性の高いM8、M12コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。
受注生産品です。

業種
資料・ダウンロード

安全上の注意

技術資料

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【M8、M12コネクタ採用】
規格No.NECA4202,IEC947-5-2準拠。
保護構造:IP67。

【スパッタ付着防止保護カバー】
オプション(K)でスパッタ付着防止保護カバー付をご用意。

形番 名称 スイッチ機種 備考
SW-※2線式T0, T2, Y2W, T2YL, K2Y, F2Y
SW-T3※3線式T3, T3P, T3W
SW-※0強磁界H0, H0Y, V0
SW-T2YD交流磁界T2YD

商品一覧へ戻る