商品詳細
シリンダスイッチ
食品製造工程向け商品FPシリーズ コネクタ付シリンダスイッチ 【受注生産品】
- 形番
- コネクタ付シリンダスイッチ
食品製造工程用 FP※シリーズ
汎用性の高いM8、M12コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。
受注生産品です。
- 業種

【M8、M12コネクタ採用】
規格No.NECA4202,IEC947-5-2準拠。
保護構造:IP67。

【スパッタ付着防止保護カバー】
オプション(K)でスパッタ付着防止保護カバー付をご用意。

| 形番 | 名称 | スイッチ機種 | 備考 |
|---|---|---|---|
| SW-※ | 2線式 | T0, T2, Y2W, T2YL, K2Y, F2Y | |
| SW-T3※ | 3線式 | T3, T3P, T3W | |
| SW-※0 | 強磁界 | H0, H0Y, V0 | |
| SW-T2YD | 交流磁界 | T2YD |
- 検索条件
- 形番
- S
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示