商品詳細
エジェクタシステム
真空エジェクタユニット(20mm幅)
- 形番
- VSG
すべての機能が集約されたスタンダードタイプです。
【ノズル径】0.5, 0.7, 1.0, 1.2 (㎜)
【吸込み流量】7~50 (L/min(ANR))
- 業種
【必要機能を一体化】
真空用圧力スイッチ、真空破壊用バルブ等をユニット化。
使用目的に応じたタイプが選定可能。
形番 | 名称 | ノズル径(mm) | 備考 |
---|---|---|---|
VSG-H | 高真空・中流量タイプ | Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0 | |
VSG-L | 中真空・大流量タイプ | Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0 | |
VSG-E | 高真空・少流量タイプ | Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示