商品詳細

エジェクタシステム

真空エジェクタユニット(20mm幅)

形番
VSG

すべての機能が集約されたスタンダードタイプです。
【ノズル径】0.5, 0.7, 1.0, 1.2 (㎜)
【吸込み流量】7~50 (L/min(ANR))

業種

お気に入りに追加

資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【必要機能を一体化】
真空用圧力スイッチ、真空破壊用バルブ等をユニット化。
使用目的に応じたタイプが選定可能。

形番 名称 ノズル径(mm) 備考
VSG-H高真空・中流量タイプΦ0.5, Φ0.7, Φ1.0
VSG-L中真空・大流量タイプΦ0.5, Φ0.7, Φ1.0
VSG-E高真空・少流量タイプΦ0.5, Φ0.7, Φ1.0

商品一覧へ戻る