商品詳細
ガイド付シリンダ
食品製造工程向け商品FPシリーズ ガイド付シリンダ
- 形番
- STG-M-FP1・STG-B-FP1
NEW
食品製造工程用 FP※シリーズ
NEW:転がり軸受方式(STG-B−FP1)を追加。
軽量化・省資源化を実現。また、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材質・ベアリング構造を変更し、耐横荷重性能が高く、安定した動作も実現しました。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
- 業種
【高荷重対応】
メタル軸受材料およびベアリング構造の改良により、耐横荷重性能が高く、安定動作も実現。
【専用工具不要】
ピストンロッドの取付は六角レンチを使用。メンテナンス時に特殊な工具は不要。
【軽量化・省資源化】
シリンダ本体のアルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現。
【配管は2方向、取付は3タイプ】
配管処理がしやすく、シリンダスイッチの視認性も向上。
【幅広い用途・環境に対応】
様々な用途・環境にお応えするための充実バリエーション。
形番 | 名称 | チューブ内径 | 備考 |
---|---|---|---|
STG-M-FP1・STG-G-FP1 | 複動・片ロッド形(食品製造工程向け商品) | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
STG-M-※C-FP1・STG-B-※C-FP1 | 複動・ゴムエアクッション形(食品製造工程向け商品) | Φ32, Φ40, Φ50, Φ63 | |
STG-MC-FP1・STG-BC-FP1 | 複動・エアクッション形(食品製造工程向け商品) | Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63 | |
STG-MG-FP1・STG-BG-FP1 | 複動・強力スクレーパ形(食品製造工程向け商品) | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63 | |
STG-MG2-FP1 | 複動・耐切削油スクレーパ形(パッキン:NBR)(食品製造工程向け商品) | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63 | |
STG-MG3-FP1 | 複動・耐切削油スクレーパ形(パッキン:FKM)(食品製造工程向け商品) | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63 | |
STG-MG4-FP1・STG-BG4-FP1 | 複動・スタッパ付着防止形(食品製造工程向け商品) | Φ40, Φ50, Φ63 | |
STG-MG5-FP1 | 複動・耐環境スクレーパ形(食品製造工程向け商品) | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示