商品詳細
省スペース形シリンダ
食品製造工程向け商品FPシリーズ スーパーコンパクトシリンダ
- 形番
- SSD2-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
一般環境から特定用途まで幅広くシリーズを取り揃えた省スペースシリンダです。
従来の製品と比較して、ストローク、スイッチ取付面等での充実をさらに図りました。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
- 業種

【シリンダスイッチ溝を4面すべてに配置】(ただしΦ12、16は除く)
配管ポートと同一面にもシリンダスイッチを搭載でき、視認性、メンテナンス性がアップ。
【選べる先端ねじ】
ロッド先端はめねじ(標準)、おねじ(オプション)の選択が可能。
【全チューブ内径T形スイッチ搭載可能】
全チューブ内径に多くのCKD商品で採用しているT形スイッチの搭載が可能。
スイッチの統一化により在庫削減に貢献。
| 形番 | 名称 | チューブ内径 | 備考 |
|---|---|---|---|
| SSD2-FP1 | 複動・片ロッド形(食品製造工程向け商品) | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100, Φ125, Φ140, Φ160, Φ180, Φ200 | |
| SSD2-K-FP1 | 複動・片ロッド・高荷重形(食品製造工程向け商品) | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
| SSD2-X-FP1 | 単動・押出し形(食品製造工程向け商品) | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50 | |
| SSD2-Y-FP1 | 単動・引込み形(食品製造工程向け商品) | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50 | |
| SSD2-D-FP1 | 複動・両ロッド形(食品製造工程向け商品) | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100, Φ125, Φ140, Φ160, Φ180, Φ200 | |
| SSD2-M-FP1 | 複動・回り止め形(食品製造工程向け商品) | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63 | |
| SSD2-G-FP1 | 複動・片ロッド・強力スクレーパ形(食品製造工程向け商品) | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
| SSD2-G2-FP1 | 複動・耐切削油形(パッキン:NBR)(食品製造工程向け商品) | Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
| SSD2-G3-FP1 | 複動・耐切削油形(パッキン:FKM)(食品製造工程向け商品) | Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
| SSD2-G5-FP1 | 複動・耐環境スクレーパ形(食品製造工程向け商品) | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示