商品詳細
一般形シリンダ
食品製造工程向け商品FPシリーズ セレックスシリンダ
- 形番
- SCS2-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
一般形タイロッド シリンダの大口径(Φ125〜Φ250)のシリーズです。バリエーションが豊富で高剛性、信頼性を一段とアップさせたシリンダです。質量を大幅に削減、カバー、チューブのアルミ化により製品質量を半減しました。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
- 業種

【ポートとニードル同一面】
給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置。
シリンダ取付・調整等が容易。
【取付寸法の互換性】
生産終了の従来商品SCSシリーズと取付寸法の互換性あり。(配管ポート位置は変更)
【小形スイッチを搭載】
従来タイプより小形のT形スイッチを搭載。
取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化。
| 形番 | 名称 | チューブ内径 | 最小ストローク | 最大ストローク | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| SCS2-N-FP1 | 複動・片ロッド・無給油タイプ(食品製造工程向け商品) | φ125, φ140, φ160, φ180, φ200, φ250 | 1mm | 1200mm | |
| SCS2-LN-FP1 | 複動・片ロッド・無給油タイプ・スイッチ付(食品製造工程向け商品) | φ125, φ140, φ160, φ180, φ200, φ250 | 1mm | 1200mm | |
| SCS2-ND-FP1 | 複動・両ロッド形・無給油タイプ(食品製造工程向け商品) | φ125, φ140, φ160, φ180, φ200, φ250 | 1mm | 1200mm | |
| SCS2-LND-FP1 | 複動・両ロッド形・無給油タイプ・スイッチ付(食品製造工程向け商品) | φ125, φ140, φ160, φ180, φ200, φ250 | 1mm | 1200mm | |
| SCS2-NG-FP1 | 複動・強力スクレーパ形・無給油タイプ(食品製造工程向け商品) | φ125, φ140, φ160, φ180, φ200, φ250 | 1mm | 1200mm | |
| SCS2-LNG-FP1 | 複動・強力スクレーパ形・無給油タイプ(食品製造工程向け商品) | φ125, φ140, φ160, φ180, φ200, φ250 | 1mm | 1200mm |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示