商品詳細

一般形シリンダ

食品製造工程向け商品FPシリーズ セレックスシリンダ

形番
SCA2-FP1

食品製造工程用 FP※シリーズ

一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ40〜Φ100)シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。

業種
  • 商品特徴
  • バリエーション

【軽量・高耐蝕】
両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用。
軽量化と耐蝕性および耐衝撃性が向上。

【支持金具・スイッチ付への簡単変更】
支持金具取付に互換性があり、簡単に変更でき、在庫管理が容易。
磁石の標準装備により目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに機種変更可能。

形番 名称 チューブ内径最小ストローク最大ストローク 備考
SCA2-FP1複動形(食品製造工程向け商品)φ40, φ50, φ63, φ80, φ1001800
SCA2-P-FP1複動・ストローク調整形(押出し)(食品製造工程向け商品)φ40, φ50, φ63, φ80, φ10025800
SCA2-R-FP1複動・ストローク調整形(引込み)(食品製造工程向け商品)φ40, φ50, φ63, φ80, φ10025800
SCA2-D-FP1複動・両ロッド形(食品製造工程向け商品)φ40, φ50, φ63, φ80, φ1001800
SCA2-B-FP1複動・背合せ形(食品製造工程向け商品)φ40, φ50, φ63, φ80, φ1001800
SCA2-W-FP1複動・二段形(食品製造工程向け商品)φ40, φ50, φ63, φ80, φ1002800
SCA2-K-FP1複動・鋼管形(食品製造工程向け商品)φ40, φ50, φ63, φ80, φ1001800
SCA2-G-FP1複動・強力スクレーパ形(食品製造工程向け商品)φ40, φ50, φ63, φ80, φ1001800
SCA2-G2-FP1複動・耐切削油形(パッキン:NBR)(食品製造工程向け商品)φ40, φ50, φ63, φ80, φ1001800
SCA2-G3-FP1複動・耐切削油形(パッキン:FKM)(食品製造工程向け商品)φ40, φ50, φ63, φ80, φ1001800

商品一覧へ戻る