商品詳細

一般形シリンダ

食品製造工程向け商品FPシリーズ スーパーマイクロシリンダ

形番
SCM-FP1

食品製造工程用 FP※シリーズ

一般丸型シリンダの中口径(Φ20〜Φ100)シリーズです。内径サイズ、バリエーションが豊富で外観が非常にスマート。一般形シリンダの中では最もコンパクトなシリンダです。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。

業種
  • 商品特徴
  • バリエーション

【高い作業性】
クッションニードル部につまみを取り付け、調整作業を大幅に向上。
ボルト4本取付けにより作業性が良好。
一般工具での取付け可能。

【選べるスイッチ取付方式】
バンド方式とレール方式の2種類から選択。
メンテナンス時にスイッチの位置設定時間を大幅に短縮可能。
スイッチ取付位置が一目でわかるマーキング。6mmまでのストローク方向の微調整が可能。

【スマートな外観】
機能的にも優れたシンプルデザイン。

形番 名称 チューブ内径最小ストローク最大ストローク 備考
SCM-FP1複動・片ロッド形(食品製造工程向け商品)φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100101500
SCM-X-FP1単動・押し出し形(食品製造工程向け商品)φ20, φ25, φ32, φ405200
SCM-Y-FP1単動・引き込み形(食品製造工程向け商品)φ20, φ25, φ32, φ4010600
SCM-D-FP1複動・両ロッド形(食品製造工程向け商品)φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ10010600
SCM-W4-FP1複動・タンデム形(食品製造工程向け商品)φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ6310600
SCM-M-FP1複動・回り止め形(食品製造工程向け商品)φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ6310600

商品一覧へ戻る