商品詳細
一般形シリンダ
食品製造工程向け商品FPシリーズ タイトシリンダ
- 形番
- CMK2-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
一般シリンダの中で中口径(Φ20〜Φ40)のシリーズで、高耐蝕で長寿命です。バリエーションが豊富なカシメタイプのシリンダです。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
- 業種

【バリエーション豊富】
シリンダチューブにステンレス材を使用した丸形汎用シリンダ。
バリエーション、オプションも豊富で多岐な用途に対応。
| 形番 | 名称 | チューブ内径 | 最小ストローク | 最大ストローク | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| CMK2-FP1 | 複動形(食品製造工程向け商品) | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 750 | |
| CMK2-S-FP1 | 単動・押出し形(食品製造工程向け商品) | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 300 | |
| CMK2-SR-FP1 | 単動・引込み形(食品製造工程向け商品) | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 300 | |
| CMK2-P-FP1 | 複動・ストローク調整形(押出し)(食品製造工程向け商品) | φ20, φ25, φ32, φ40 | 25 | 450 | |
| CMK2-R-FP1 | 複動・ストローク調整形(引込み形)(食品製造工程向け商品) | φ20, φ25, φ32, φ40 | 25 | 750 | |
| CMK2-C-FP1 | 複動エアクッション形(食品製造工程向け商品) | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 750 | |
| CMK2-※C-FP1 | 複動ゴムエアクッション付(食品製造工程向け商品) | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 750 | |
| CMK2-D-FP1 | 複動・両ロッド形(食品製造工程向け商品) | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 500 | |
| CMK2-B-FP1 | 複動・背合わせ形(食品製造工程向け商品) | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 750 | |
| CMK2-M-FP1 | 複動・回り止め形(食品製造工程向け商品) | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 750 | |
| CMK2-Z-FP1 | 複動スピードコントローラ内蔵形(食品製造工程向け商品) | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 750 | |
| CMK2-G2-FP1 | 複動・耐切削油形(パッキン:NBR)(食品製造工程向け商品) | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 750 | |
| CMK2-G3-FP1 | 複動・耐切削油形(パッキン:FKM)(食品製造工程向け商品) | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 750 | |
| CMK2-JG-FP1 | 複動・耐水形(外観オールステンレス)(食品製造工程向け商品) | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 750 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示