商品詳細

エジェクタシステム

真空エジェクタユニット(16mm幅)

形番
VSK・VSKM

豊富なユニットをモジュール化、使用目的に合った様々な選定が可能なエジェクタユニットです。
【ノズル径】0.5, 0.7, 1.0, 1.2 (㎜)
【吸込み流量】7~50 (L/min(ANR))

業種

お気に入りに追加

資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【多様な組み合わせが可能】
各ユニットをモジュール化。
豊富なユニットの組合せにより使用目的に合った最適なユニットの選定が可能。

【選べる真空破壊弁】
真空破壊弁は電磁弁式とエアタイマ式から選択可能。
切換弁が組み込まれているため、短時間の真空破壊エアブローと破壊エアの微調整が可能。

形番 名称 ノズル径 備考
VSK-A単体タイプ・接続ポート2面Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0, Φ1.2
VSK-B単体タイプ・接続ポート1面Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0, Φ1.2
VSKMマニホールドタイプΦ0.5, Φ0.7, Φ1.0, Φ1.2

商品一覧へ戻る