商品詳細
エジェクタシステム
真空エジェクタユニット(16mm幅)
- 形番
- VSK・VSKM
豊富なユニットをモジュール化、使用目的に合った様々な選定が可能なエジェクタユニットです。
【ノズル径】0.5, 0.7, 1.0, 1.2 (㎜)
【吸込み流量】7~50 (L/min(ANR))
- 業種

【多様な組み合わせが可能】
各ユニットをモジュール化。
豊富なユニットの組合せにより使用目的に合った最適なユニットの選定が可能。
【選べる真空破壊弁】
真空破壊弁は電磁弁式とエアタイマ式から選択可能。
切換弁が組み込まれているため、短時間の真空破壊エアブローと破壊エアの微調整が可能。
| 形番 | 名称 | ノズル径 | 備考 |
|---|---|---|---|
| VSK-A | 単体タイプ・接続ポート2面 | Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0, Φ1.2 | |
| VSK-B | 単体タイプ・接続ポート1面 | Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0, Φ1.2 | |
| VSKM | マニホールドタイプ | Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0, Φ1.2 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示