商品詳細
乾燥エア用電磁弁
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ ドライエア用パイロットキック式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)
- 形番
- ADK11-ZP4※
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
大気圧露点-60℃のドライエアから窒素ガス等の不活性ガスまで使える高耐久のダイアフラムタイプの電磁弁です。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種

【高耐久】
コイルの整流化と摺動部の摩耗対策によりドライエア、不活性ガスでも高耐久。
【バリエーション】
ボディ材質(黄銅、ステンレス)、シール材質(ニトリルゴム、フッ素ゴム)の選択が可能。
| 形番 | 名称 | 接続口径 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ADK11-ZP4 | NC形(二次電池製造工程向け商品) | Rc1/4~1 | |
| ADK11-ZP40 | NC形(二次電池製造工程向け商品) | Rc1/4~1 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示