商品詳細

乾燥エア用電磁弁

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ ドライエア用直動式2・3ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)

形番
AB-ZP4※・GAB-ZP4※・AG-ZP4※・GAG-ZP4※

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

大気圧露点-60℃のドライエアから窒素ガス等の不活性ガスまで使える高耐久の直動電磁弁です。

P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【高耐久】
コイルの整流化と摺動部の摩耗対策によりドライエア、不活性ガスでも高耐久。

【バリエーション】
ボディ材質(黄銅、ステンレス)、シール材質(ニトリルゴム、フッ素ゴム、EPDM)の選択が可能。

【コンパクト】
マニホールドにも対応して配管の省スペース化が可能。

形番 名称 切替区分接続口径 備考
AB31-ZP4単体バルブ(二次電池製造工程向け商品)NC形Rc1/8, 1/4
AB31-ZP40単体バルブ(二次電池製造工程向け商品)NC形Rc1/8, 1/4
AB41-ZP4単体バルブ(二次電池製造工程向け商品)NC形Rc1/4, 3/8
AB41-ZP40単体バルブ(二次電池製造工程向け商品)NC形Rc1/4, 3/8
GAB※12-ZP4集中給気形・マニホールド(二次電池製造工程向け商品)NC形-
GAB※12-ZP40集中給気形・マニホールド(二次電池製造工程向け商品)NC形-
GAB※52-ZP4個別給気形・マニホールド(二次電池製造工程向け商品)NC形-
GAB※52-ZP40個別給気形・マニホールド(二次電池製造工程向け商品)NC形-
AG3-ZP4単体バルブ(二次電池製造工程向け商品)Rc1/8, 1/4
AG3-ZP40単体バルブ(二次電池製造工程向け商品)Rc1/8, 1/4
AG4-ZP4単体バルブ(二次電池製造工程向け商品)Rc1/4, 3/8
AG4-ZP40単体バルブ(二次電池製造工程向け商品)Rc1/4, 3/8
GAG-ZP4マニホールド(二次電池製造工程向け商品)-
GAG-ZP40マニホールド(二次電池製造工程向け商品)-

商品一覧へ戻る