商品詳細

エアオペレイトバルブ(シリンダバルブ)

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ ダイアフラム式シリンダバルブ

形番
LAD-P4

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

接続口径Rc3/8~1に対応し流路部と駆動部を隔離したクリーンタイプのエアオペレイトバルブです。ボディ・ダイアフラム材質の選択で多様な流体に対応します。

P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【クリーン】
摺動部を流路から隔離することによりノングリースでクリーンな流路を確保。
メタルフリーにも対応可能。

【多種流体対応】
ボディ材質(PPS樹脂・ステンレス)とダイアフラム材質(PTFE・EPDM)の選択により、一般流体から窒素ガス、純水まで多様な流体が制御可能。

【コンパクト・大流量】
低圧損の流路構造によりコンパクトなボディで大流量に対応。

【流量調整】
オプションの手動流量調整機構により流量調整が可能。

【輸出対応】
全機種が貿易輸出管理令、非該当品。

形番 名称 接続口径ボディ材質ダイアフラム材質 備考
LAD1-P4NC形(二次電池製造工程向け商品)Rc3/8~1PPS・ステンレスPTFE・EPDM
LAD2-P4NO形(二次電池製造工程向け商品)Rc3/8~1PPS・ステンレスPTFE・EPDM
LAD3-P4複動形(二次電池製造工程向け商品)Rc3/8~1PPS・ステンレスPTFE・EPDM

商品一覧へ戻る