商品詳細
エアオペレイトバルブ(シリンダバルブ)
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)
- 形番
- SAB-P4・SVB-P4
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
接続口径Rc1/4~80フランジまで幅広いサイズを揃えたシリンダ駆動方式のエアオペレイトバルブです。水、空気、蒸気、低真空に対応、電磁弁搭載形もご用意しました。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種

【信頼性】
外部パイロットエアによるシリンダ駆動方式で、異物に強く開閉が確実。
【多種流体対応】
水、空気、低真空、蒸気に対応するシリーズをラインアップ。
各シリーズでボディ、シール材質をオプション選択することにより、さらに幅広い流体に対応が可能。
【作業性向上】
アクチュエータ部を4方向に変更可能で配管、配線作業が容易。

| 形番 | 名称 | 作動方式 | 作動区分 | 接続口径 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| SAB※A-P4 | 圧縮空気・ガス用(二次電池製造工程向け商品) | エアオペレート式 | NC・NO・複動 | Rc1/4~80フランジ | |
| SAB※V-P4 | 低真空・空気・ガス・水用(二次電池製造工程向け商品) | エアオペレート式 | NC・NO・複動 | Rc1/4~2, 50フランジ | |
| SVB※A-P4 | 圧縮空気・ガス用(二次電池製造工程向け商品) | 電磁弁搭載形 | NC・NO | Rc1/4~80フランジ | |
| SVB※V-P4 | 低真空・空気・ガス・水用(二次電池製造工程向け商品) | 電磁弁搭載形 | NC・NO | Rc1/4~2, 50フランジ |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示