商品詳細
真空用電磁弁
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 高真空用電磁弁
- 形番
- HVB
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
シール力が高く、真空保持力が強い高真空対応の直動式電磁弁です。
標準で、流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種

【高真空対応】
真空漏れ量1×10^-9Pa・㎥/s以下、高真空システムに対応。
【軽量・コンパクト】
薄形コイルの採用で軽量コンパクト。
【バリエーション】
5つのコイルサイズと複数のオリフィス径から最適な選定が可能。
【接続豊富】
VCR互換継手(JXR継手)、二重くい込み継手一体形もラインアップ、真空容器、配管の真空度を保持。
| 形番 | 名称 | オリフィス径 | 備考 |
|---|---|---|---|
| HVB212 | 22mm幅(二次電池製造工程向け商品) | Φ1, Φ2 | |
| HVB312 | 28mm幅(二次電池製造工程向け商品) | Φ2, Φ3 | |
| HVB412 | 34mm幅(二次電池製造工程向け商品) | Φ3, Φ4.5, Φ6 | |
| HVB512 | 40mm幅(二次電池製造工程向け商品) | Φ4.5, Φ6 | |
| HVB612 | 60mm幅(二次電池製造工程向け商品) | Φ8, Φ12 | |
| HVB712 | 70mm幅(二次電池製造工程向け商品) | Φ12, Φ15 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示