商品詳細

手動式2・3・4ポート弁 

二次電池対応機器P4※シリーズ 手動切換弁

形番
HMV・HSV

2020/3/31販売終了

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

【販売終了品】
主弁にスライドバルブ方式を採用した4ポート弁です。簡単な動作のシリンダ駆動に適しています。
【適応シリンダ:Φ20〜Φ160】

標準で、流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。

業種

お気に入りに追加

資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

2D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【低摺動化】
操作はスイングレバー(ディテント内蔵ロータリ)方式を採用し、操作が簡単。

【用途に応じ2タイプを用意】
HMV:ミニチュアタイプ(Rc1/4)
HSV:スタンダードタイプ(Rc1/4~4/3)

形番 名称 切替位置区分接続口径 備考
HMVC2ミニチュアタイプ(二次電池対応機器)3位置オールポートブロックRc1/42020/3/31
販売終了
HMVO2ミニチュアタイプ(二次電池対応機器)3位置ABR接続Rc1/42020/3/31
販売終了
HSVC2スタンダードタイプ(二次電池対応機器)3位置オールポートブロックRc1/4~3/42020/3/31
販売終了
HSVO2スタンダードタイプ(二次電池対応機器)3位置ABR接続Rc1/4~3/42020/3/31
販売終了

商品一覧へ戻る