商品詳細
手動式2・3・4ポート弁
二次電池対応機器P4※シリーズ 手動切換弁
- 形番
- HMV・HSV
2020/3/31販売終了
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
【販売終了品】
主弁にスライドバルブ方式を採用した4ポート弁です。簡単な動作のシリンダ駆動に適しています。
【適応シリンダ:Φ20〜Φ160】
標準で、流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種

【低摺動化】
操作はスイングレバー(ディテント内蔵ロータリ)方式を採用し、操作が簡単。
【用途に応じ2タイプを用意】
HMV:ミニチュアタイプ(Rc1/4)
HSV:スタンダードタイプ(Rc1/4~4/3)
| 形番 | 名称 | 切替位置区分 | 接続口径 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| HMVC2 | ミニチュアタイプ(二次電池対応機器) | 3位置オールポートブロック | Rc1/4 | 2020/3/31 販売終了 |
| HMVO2 | ミニチュアタイプ(二次電池対応機器) | 3位置ABR接続 | Rc1/4 | 2020/3/31 販売終了 |
| HSVC2 | スタンダードタイプ(二次電池対応機器) | 3位置オールポートブロック | Rc1/4~3/4 | 2020/3/31 販売終了 |
| HSVO2 | スタンダードタイプ(二次電池対応機器) | 3位置ABR接続 | Rc1/4~3/4 | 2020/3/31 販売終了 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示