商品詳細
一般形シリンダ
タイトシリンダ
- 形番
- CMK2
一般シリンダの中で中口径(Φ20〜Φ40)のシリーズで、高耐蝕で長寿命。バリエーションが豊富なカシメタイプのシリンダです。
- 業種
![](../../src/product_img/product_img_177_Ouif_large.jpg)
【バリエーション豊富】
シリンダチューブにステンレス材を使用した丸形汎用シリンダ。
バリエーション、オプションも豊富で多岐な用途に対応。
形番 | 名称 | チューブ内径 | 最小ストローク | 最大ストローク | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
CMK2 | 複動形 | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 750 | |
CMK2-S | 単動・押出し形 | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 300 | |
CMK2-SR | 単動・引込み形 | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 300 | |
CMK2-P | 複動・ストローク調整形(押出し) | φ20, φ25, φ32, φ40 | 25 | 450 | |
CMK2-R | 複動・ストローク調整形(引込み形) | φ20, φ25, φ32, φ40 | 25 | 750 | |
CMK2-T | 複動・耐熱形 | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 750 | |
CMK2-※C | 複動ゴムエアクッション付 | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 750 | |
CMK2-C | 複動エアクッション形 | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 750 | |
CMK2-Q | 複動・落下防止形 | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 750 | |
CMK2-F | 複動・微速形 | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 750 | |
CMK2-D | 複動・両ロッド形 | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 500 | |
CMK2-B | 複動・背合わせ形 | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 750 | |
CMK2-M | 複動・回り止め形 | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 750 | |
CMK2-Z | 複動スピードコントローラ内蔵形 | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 750 | |
CMK2-H | 複動・低油圧形 | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 750 | |
CMK2-G2 | 複動・耐切削油形(パッキン:NBR) | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 750 | |
CMK2-G3 | 複動・耐切削油形(パッキン:FKM) | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 750 | |
CMK2-JG | 複動・耐水形(外観オールステンレス) | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 750 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示