商品詳細
パイロット式3ポート弁
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ スプール位置検出機能付3ポート電磁弁
- 形番
- SNP-P4
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
空気圧システムの電磁式残圧排出弁として使用できます。リミットスイッチによる主弁スプール位置の検出により、弁の開閉状態の信号出力が可能です。2連モジュール接続により2重遮断回路を構成できます。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種

【安全対策】
ISO安全規格(ISO13849-1)に対応する回路が必要な際、残圧排出弁として使用可能。
【冗長性】
2連接続がモジュールででき、2重遮断が簡単。
【モジュール対応】
FRL機器とモジュール接続でき、設置工数、スペースの削減可能。
| 形番 | 名称 | 接続口径 | 備考 |
|---|---|---|---|
| SNP-1R-P4 | 単体(端子箱右向き)(二次電池製造工程向け商品) | Rc3/8, 1/2, 3/4 | |
| SNP-1L-P4 | 単体(端子箱左向き)(二次電池製造工程向け商品) | Rc3/8, 1/2, 3/4 | |
| SNP-2-P4 | 2連モジュール(二次電池製造工程向け商品) | Rc3/8, 1/2, 3/4 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示