商品詳細
直動式3ポート電磁弁
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 直動式3ポート弁
- 形番
- 3QRA・3QRB・M3QRA・M3QRB
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
小形3ポート弁のあらゆる用途に対応します。(エアオペレイトバルブ、シリンダ駆動、吸着搬送,エアブローなど)
【適応シリンダ径:Φ6~Φ20】
標準で、流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種

【高性能】
ユニバーサル構造。
流量の選択可能。
大流量タイプ:0.4d㎥/(s/bar)
標準タイプ:0.3d㎥/(s/bar)
高応答:4±1ms/1.5±1ms(ON/OFF)。

| 形番 | 名称 | 接続口径 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 3QR | 正負圧切替大流量単体バルブ(二次電池製造工程向け商品) | M5 | |
| M3QR | 正負圧切替大流量マニホールド(二次電池製造工程向け商品) | M5, 1/8 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示