商品詳細
継手・チューブ
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ チューブ
- 形番
- F・FH・U・NU・KX・SR2・PFH・PFS・ET
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
用途で選べる各種チューブ類です。信頼性が高く、省スペース配管、複雑な配管等にお応えできます。
標準で、流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種

【ソフトナイロンチューブ】
従来のナイロンチューブに比べ、数段柔軟性に富み、限られたスペース内の配管、複雑な配管に最適。
耐寒性、耐候性、耐油性、耐薬品性等にも優れている。
【ニューウレタンチューブ】
新製法の採用により、同一外径のままで、内径拡大と強度アップを同時に実現。
より大流量に応える空気圧配管用チューブとして、経済面でも貢献。
【ウレタンチューブ】
機械的強度が高いため、外力に強く、しかも柔軟性も兼ねそなえたタイプ。
一般の空気圧ラインなど幅広く使用可能。
【コイリングチューブ】
コイル状に加工された伸縮自在に使用可能。
従来とは異なりコイルの端末より一定の長さ伸縮方向に直線部分をもうけたため、継手の取付けが簡単なうえ伸縮も大変スムーズ。
コイル端末の耐久性に優れている。
| 形番 | 名称 | 外径チューブサイズ | 一巻長さ(m) | チューブ色 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| F-15※※ | ソフトナイロンチューブ(二次電池製造工程向け商品) | Φ3.2, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12, Φ15, Φ16 | 20, 100 | 黒,白,赤,青,黄,緑,橙 | |
| FH-3224 | ソフトナイロンチューブ(二次電池製造工程向け商品) | Φ3.2 | 20 | 黒, 白 | |
| NU | ニューウレタンチューブ(二次電池製造工程向け商品) | Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12 | 20, 100 | 黒, 白 | |
| U-92※※ | ソフトウレタンチューブ(二次電池製造工程向け商品) | Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12 | 20, 100 | 黒, 透明, 純白, 赤, 青, 黄, 緑, 橙 | |
| U-95※※ | ウレタンチューブ(二次電池製造工程向け商品) | Φ3.2, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12 | 20, 100 | 黒, 透明 | |
| KX-12※※ | コイリングチューブ(二次電池製造工程向け商品) | Φ6, Φ8, Φ10, Φ12 | ‐ | 橙 | |
| SR | 難燃チューブ(二次電池製造工程向け商品) | Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12 | 100 | 黒, 赤, 青, 緑 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示