商品詳細
逆止弁、シャトル弁、急速排気弁
二次電池対応機器P4※シリーズ ブロックバルブ
- 形番
- FPV
2020/3/31販売終了
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
【販売終了品】
シリンダの落下防止・中間停止に最適なコンパクトバルブです。
小形・軽量・豊富な口径バリエーションを揃えています。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種

【小形・軽量】
シリンダの落下防止、中間停止に最適なコンパクトバルブ。

【豊富な口径バリエーション】
口径M5~R1/2までのシリーズでシリンダ直接取付が可能。
| 形番 | 名称 | 接続口径(R) | 最高使用圧力(MPa) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| FPV-P4 | ブロックバルブ(二次電池対応機器) | M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | 1.0 | 2020/3/31 販売終了 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示