商品詳細
エジェクタシステム
真空エジェクタユニット(10.3mm幅)
- 形番
- VSN・VSNM
高速、かつ安定した応答性を実現した小形エジェクタユニットです。
小形・軽量で、特に高さ寸法をコンパクト化しました。
【ノズル径】0.4, 0.5, 0.6 (㎜)
【吸込み流量】2~9.5 (L/min(ANR))
- 業種
- 半導体製造工程(後工程)
【小形・軽量】
取付けスペースに制約のあるお客様に最適。
製品高さをコンパクト化。
【高速かつ安定した応答性】
主弁に直動バルブを採用し、高速かつ安定した応答性を実現。
(ON/OFF=5㎜/sec以下)
【4種類の圧力センサ】
圧力センサは、アナログ出力タイプを4種類用意。
形番 | 名称 | ノズル径 | 備考 |
---|---|---|---|
VSN-H | 単体タイプ・高真空・中流量タイプ | Φ0.4, Φ0.5, Φ0.6 | |
VSN-E | 単体タイプ・高真空・少流量タイプ | Φ0.4, Φ0.5, Φ0.6 | |
VSNM-H | マニホールドタイプ・高真空・中流量タイプ | Φ0.4, Φ0.5, Φ0.6 | |
VSNM-E | マニホールドタイプ・高真空・少流量タイプ | Φ0.4, Φ0.5, Φ0.6 | |
VSNM-Z | マニホールドタイプ・ミックス仕様 | - |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- 半導体製造工程
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示