商品詳細
速度制御弁・絞り弁
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ スピードコントローララインタイプ・ワンタッチ継手付
- 形番
- SCL2-P4・SCD2-P4
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
アクチュエータの遠隔・集中制御に便利なインライン形スピードコントローラです。
SCL2シリーズは、アクチュエータの遠隔、集中制御に便利なインライン形スピードコントローラです。
SCD2シリーズは、給気と排気両方向の流量制御が可能な、メータイン・メータアウト一体形のスピードコントローラです。回路状況により、アクチュエータの飛び出し防止や速度安定化、単動シリンダの往復速度制御などが可能となります。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種

【取付姿勢が自在】
取付部が360°回転するため、底面、側面、パネルマウント等、取付・設置方式が自在に選択可能。
取付用ブラケットが不要。

【バリエーション豊富】
エアファイバ仕様および大口径タイプが追加され、適用チューブサイズがΦ1.8~Φ12と拡がり、一挙にバリエーション充実。
【小形ながら大流量】
小形ながら最大流量が大きく、シリンダサイズ、速度制御の選択範囲が充実。
【微速タイプ選択可能】
低・微速域の速度制御や小口径シリンダの速度制御がとても容易。
| 形番 | 名称 | 適用チューブ外径 | 備考 |
|---|---|---|---|
| SCL2-P4 | スピードコントローララインタイプ(二次電池製造工程向け商品) | φ1.8, φ4, φ6, φ8, φ10, φ12 | |
| SCD2-P4 | メータイン・メータアウト一体形(二次電池製造工程向け商品) | φ1.8, φ4, φ6, φ8, φ10, φ12 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示