商品詳細

高真空用機器

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 高真空用エアオペレイトバルブ

形番
AVB-X

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

CKD独自の成形べローズを採用した特殊構造で長寿命、高耐久性を実現しました。
高い信頼性と使いやすさを備えた高真空バルブです。
X:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
【受注生産品】

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【長寿命・高耐久】(パート7シリーズ)
独自構造により長寿命と使い勝手を向上したスタンダードモデル。
成形べローズの形状最適化により高い耐久性。
アルミボディ採用で軽量化。
実力値300万回の圧倒的な耐久性(当社規定条件にて)。

【設置・配管の自由度アップ】(パート7シリーズ)
4方向の任意の位置に操作ポートを選択可能。
4面すべてに動作位置検出用の超小形スイッチの搭載可能。

【長寿命・低発塵】(パート3シリーズ)
バルジ一体成形法により、流路が流線形で表面が滑らかでガス溜りなし。
長寿命成形べローズ。
SUSボディタイプ。

形番 名称 接続方式作動方式 備考
AVB※17-X成形ベローズ方式・アルミボディ(二次電池製造工程向け商品)NW16、25、40、50、63、80NC形
AVB※47-X成形ベローズ方式・アルミボディ(二次電池製造工程向け商品)NW25、40、50、63二段形
AVB※37-X成形ベローズ方式・アルミボディ(二次電池製造工程向け商品)NW16、25、40、50、63、80、100複動形
AVB※13-X成形ベローズ方式・ステンレスボディ(二次電池製造工程向け商品)NW25,40,50,80NC形
AVB※23-X成形ベローズ方式・ステンレスボディ(二次電池製造工程向け商品)NW25,40,50,80NO形
AVB※33-X成形ベローズ方式・ステンレスボディ(二次電池製造工程向け商品)NW25,40,50,80複動形

商品一覧へ戻る