商品詳細
高真空用機器
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 高真空用エアオペレイトバルブ
- 形番
- AVB-X
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
CKD独自の成形べローズを採用した特殊構造で長寿命、高耐久性を実現しました。
高い信頼性と使いやすさを備えた高真空バルブです。
X:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
【受注生産品】
- 業種

【長寿命・高耐久】(パート7シリーズ)
独自構造により長寿命と使い勝手を向上したスタンダードモデル。
成形べローズの形状最適化により高い耐久性。
アルミボディ採用で軽量化。
実力値300万回の圧倒的な耐久性(当社規定条件にて)。
【設置・配管の自由度アップ】(パート7シリーズ)
4方向の任意の位置に操作ポートを選択可能。
4面すべてに動作位置検出用の超小形スイッチの搭載可能。

【長寿命・低発塵】(パート3シリーズ)
バルジ一体成形法により、流路が流線形で表面が滑らかでガス溜りなし。
長寿命成形べローズ。
SUSボディタイプ。
| 形番 | 名称 | 接続方式 | 作動方式 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| AVB※17-X | 成形ベローズ方式・アルミボディ(二次電池製造工程向け商品) | NW16、25、40、50、63、80 | NC形 | |
| AVB※47-X | 成形ベローズ方式・アルミボディ(二次電池製造工程向け商品) | NW25、40、50、63 | 二段形 | |
| AVB※37-X | 成形ベローズ方式・アルミボディ(二次電池製造工程向け商品) | NW16、25、40、50、63、80、100 | 複動形 | |
| AVB※13-X | 成形ベローズ方式・ステンレスボディ(二次電池製造工程向け商品) | NW25,40,50,80 | NC形 | |
| AVB※23-X | 成形ベローズ方式・ステンレスボディ(二次電池製造工程向け商品) | NW25,40,50,80 | NO形 | |
| AVB※33-X | 成形ベローズ方式・ステンレスボディ(二次電池製造工程向け商品) | NW25,40,50,80 | 複動形 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示