商品詳細
プロセスガス用機器
二次電池対応機器P4※シリーズ エアオペレイトバルブ
- 形番
- AGD-X
2020/3/31販売終了
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
【販売終了品】
代替商品:お問い合わせください。
メタルダイアフラムを採用したプロセスガス用バルブの基幹商品です。
単体、集積タイプだけではなく、3方弁、2連3方弁など多種多様なバリエーションに対応をしております。
X:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
【受注生産品】
- 業種

【スタンダードタイプ】
耐久性:100万回(実績値400万回)
集積化ガス供給システムに対応(1.5inch、1.125inch)
【内部シールの性能アップ】
最適なシール構造と面粗度の向上によるパーティクルの発生を削減。
| 形番 | 名称 | 接続方式 | 作動方式 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| AGD0※R-4RM-X | プロセスガス用エアオペレイトバルブ(二次電池対応機器) | 1/4”JXRオス継手 | NC形、NO形 | 2020/3/31 販売終了旧カタログ |
| AGD0※R-4R-X | プロセスガス用エアオペレイトバルブ(二次電池対応機器) | 1/4”JXRメス継手 | NC形、NO形 | 2020/3/31 販売終了旧カタログ |
| AGD1※R-4RM-X | プロセスガス用エアオペレイトバルブ(二次電池対応機器) | 1/4”JXRオス継手 | NC形、NO形 | 2020/3/31 販売終了旧カタログ |
| AGD1※R-4R-X | プロセスガス用エアオペレイトバルブ(二次電池対応機器) | 1/4”JXRメス継手 | NC形、NO形 | 2020/3/31 販売終了旧カタログ |
| AGD1※R-4S-X | プロセスガス用エアオペレイトバルブ(二次電池対応機器) | 1/4”二重くい込み継手 | NC形、NO形 | 2020/3/31 販売終了旧カタログ |
| AGD2※R-6RM-X | プロセスガス用エアオペレイトバルブ(二次電池対応機器) | 3/8”JXRオス継手 | NC形、NO形 | 2020/3/31 販売終了旧カタログ |
| AGD2※R-6R-X | プロセスガス用エアオペレイトバルブ(二次電池対応機器) | 3/8”JXRメス継手 | NC形、NO形 | 2020/3/31 販売終了旧カタログ |
| AGD2※R-6S-X | プロセスガス用エアオペレイトバルブ(二次電池対応機器) | 3/8”二重くい込み継手 | NC形、NO形 | 2020/3/31 販売終了旧カタログ |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示