商品詳細
モーターレス
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 電動アクチュエータ
- 形番
- ECS-P4
一部バリエーション販売終了
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
【NEW】対応モータメーカ追加
各メーカのモータを取り付けて制御できる、電動アクチュエータのモータレス仕様、低発塵モデルです。
ボールねじ駆動タイプで、リニアガイドを2本内蔵し、剛性に優れています。
ストローク:50~1500mm
最大可搬質量(水平):150kg
最高速度:2000mm/s
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種

【低発塵仕様】
フルカバー構造と吸引ポート付きにより低発塵を実現。クリーン環境下での搬送に最適。

【各社モータを取付可能】
12社のサーボモータ、3社のステッピングモータに合わせたブラケットを用意。お客様ご用意のモータと組み合わせて、使い慣れた制御で使用可能。各フィールドネットワークにも対応。

【簡単メンテナンス】
外部から直接給脂できるグリースニップルをオプションで対応可能。本体を分解することなく、1か所からの給脂でガイドとボールねじのメンテナンスが可能。

【豊富なモータ取付方向】
モータ取付方向は全5タイプを用意。
装置スペースに合わせて選択可能。

| 形番 | 名称 | 本体幅 | 最大可搬質量(水平) | 最大可搬質量(垂直) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ECS-14-P4 | 電動アクチュエータ スライダタイプ(二次電池製造工程向け商品) | 135mm | 110kg | 33kg | |
| ECS-17-P4 | 電動アクチュエータ スライダタイプ(二次電池製造工程向け商品) | 170mm | 120kg | 50kg | |
| ECS-22-P4 | 電動アクチュエータ スライダタイプ(二次電池製造工程向け商品) | 220mm | 150kg | 55kg | |
| ECS-05-P4 | 電動アクチュエータ スライダタイプ(二次電池製造工程向け商品) | 51mm | 10kg | 7kg | 2020/12/28 販売終了 |
| ECS-06-P4 | 電動アクチュエータ スライダタイプ(二次電池製造工程向け商品) | 65mm | 30kg | 15kg | 2018/12/28 販売終了 |
| ECS-10-P4 | 電動アクチュエータ スライダタイプ(二次電池製造工程向け商品) | 102mm | 50kg | 12kg | 2024/8/31 販売終了 |
| ECS-12-P4 | 電動アクチュエータ スライダタイプ(二次電池製造工程向け商品) | 102mm | 50kg | 12kg | 2024/8/31 販売終了 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示